??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 144
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2106 - Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
Lista materiale
K2106.10001421
Bestellnummer
Material
Kunststoff
Farbe
Breite
26
Durchmesser
10
Höhe
33
Länge
22
Steigung
mm
Komma an Stelle
1
Einbaulage
max. Drehzahl
U/min
Zählrichtung
Anzeige nach einer Umdrehung
Gewicht ca.
0.0200 kg
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
Beschreibung
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90318020
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD