??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2105 - Zaślepka z tworzywa sztucznego do półzawiasów
Lista materiałowa
K2105.060
Nr zamówienia
K2105.060
Materiał
Kunststoff
Średnica
6.15 mm
Średnica
10 mm
Wysokość
6 mm
Wysokość
5 mm
Ciężar ok.
0.0150 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269097
EAN-Nr. Kipp
4059245860142
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD