??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2105 - Plastic end caps for hinge halves
Bill of material
K2105.060
Order No.
K2105.060
Material
Kunststoff
Diameter
6.15 mm
Diameter
10 mm
height
6 mm
height
5 mm
Approx. weight
0.0150 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
39269099
EAN-Nr. Kipp
4059245860142
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models