??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2104 - Stainless steel pins for hinge halves
Bill of material
K2104.06501
Order No.
K2104.06501
Material
stainless steel
Diameter
6 mm
Diameter
10 mm
Diameter
50 mm
Diameter
1 mm
Approx. weight
0.0120 kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73182900
EAN-Nr. Kipp
4059245860135
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)