??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2103 - Hinge halves aluminium, on-frame
Bill of material
K2103.36502
Order No.
Material
Aluminium
distance
mm
distance
mm
distance
50 mm
width
30 mm
Diameter
mm
Diameter
10 mm
Diameter
6.1 mm
distance
4 mm
distance
2 mm
F1 N
100 N
F2 N
150 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models