??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2102 - Półzawiasy aluminium, położone wewnątrz
Lista materiałowa
K2102.40502
Nr zamówienia
Materiał
Aluminium
Odstęp
mm
Odstęp
mm
Odstęp
50 mm
Szerokość
30 mm
Średnica
mm
Średnica
10 mm
Średnica
6.1 mm
Odstęp
4 mm
Odstęp
2 mm
F1 N
100 N
F2 N
150 N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
83021000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD