??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2101 - Hinges aluminium, in-frame, with step type I
Bill of material
K2101.86840
Order No.
Material
Aluminium
Form-Type
Type
I
slot width
8 mm
distance
86 mm
distance
27.5 mm
distance
27.5 mm
distance
43 mm
distance
43 mm
width
84 mm
distance
81 mm
distance
40 mm
distance
41 mm
Diameter
6.1 mm
Diameter
14.2 mm
height
3.8 mm
slot
8 mm
F1 N
200 N
F2 N
200 N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.08.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей