??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2101 - Charnières en aluminium, internes, avec rebord de type I
Nomenclature
K2101.86840
Référence
Matière
Aluminium
Type de forme
Type
I
Largeur de la rainure
8 mm
Distance
86 mm
Distance
27.5 mm
Distance
27.5 mm
Distance
43 mm
Distance
43 mm
Largeur
84 mm
Distance
81 mm
Distance
40 mm
Distance
41 mm
Diamètre
6.1 mm
Diamètre
14.2 mm
Hauteur
3.8 mm
Rainure
8 mm
F1 N
200 N
F2 N
200 N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.08.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés