??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 21
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2074 - Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
明细表
K2074.0850
Bestellnummer
Material
Stahl
Größe
70 mm
Höhe
70 mm
Abstand
25 mm
Durchmesser
M8 mm
Breite
32 mm
Länge
mm
Abstand
50 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Anzahl Bohrungen
S (Hub)
mm
S Hub
mm
输入参数值: SHUB
S Hub
mm
cm
inch
ft
Tragkraft pro Paar
kg
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
信息
Infotext
RoHS
Yes
Technische Hinweise
Info
Zolltarifnummer
83024900
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型