??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2074 - Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 480 kg
Nomenclature
K2074.0850
Bestellnummer
Material
Stahl
Größe
70 mm
Höhe
70 mm
Abstand
25 mm
Durchmesser
M8 mm
Breite
32 mm
Länge
mm
Abstand
50 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Anzahl Bohrungen
S (Hub)
mm
S Hub
mm
Entrez la valeur pour SHUB
S Hub
mm
cm
inch
ft
Tragkraft pro Paar
kg
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Technische Hinweise
Info
Zolltarifnummer
83024900
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés