카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2066.001000
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05715-11_asmtab.prj},{NB=K2066.001000_0},{A=16.0},{A1=26},{A2=0.0},{B=24.0},{B1=34},{B2=9.5},{B3=5.5},{B5=2},{C=16},{C1=9.0},{D=4.4},{H=88.0},{L=57},{L1=31},{L2=16.6},{F=50},{F1=700},{F2=1000},{F3=500},{F4=700},{OH=120},{OG=85},{GEW=0.0900},{EAN=4059245844432},{NDM=5.000},{ST=0.80},{TYP=1},{TYP1=2},{XA=10.00},{XB=2.0},{XC=2.0},{XD=2.000},{XE=90.000},{XF=103.30215},{XG=31.80939},{BESTKIPPUSA=K2066.001000},{FORM=A},{M=M 5 x 40},{PASSKG=K0100.16},{BESTBW=K0098.02},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{XPOS='0','geschlossen','1','offen'},{PPATH=05715-11_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2066 - Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Bill of material
K2066.001000
Order No.
K2066.001000
K2066.001000
Position
closed
open
closed
open
Version
A
A
Length
16.0
16.0
mm
Length
26
26
mm
width
24.0
24.0
mm
width
34
34
mm
width
9.5
9.5
mm
width
5.5
5.5
mm
width
2
2
mm
height
16
16
mm
height
9.0
9.0
mm
Diameter
4.4
4.4
mm
height
88.0
88.0
mm
Length
57
57
mm
Length
31
31
mm
schraubenlänge
16.6
16.6
mm
Andruckspindel
M 5 x 40
M 5 x 40
Handkraft
50
50
N
Holding
700
700
N
Holding
1000
1000
N
Clamping force
500
500
N
Clamping force
700
700
N
Öffnungswinkel Haltearm
120
120
°
Öffnungswinkel Griff
85
85
°
Approx. weight
0.0900
0.0900
kg
Technische Information
Info
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245844432
4059245844432
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성