目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2062.042
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07590-03.prj},{NB=K2062.042},{BESTKIPPUSA=K2062.042},{MATERIAL=Stahl},{D=42},{D1=62},{E=8},{F=36.6},{H=5},{S=1.2},{PAS=07590-138/07590-238},{GEW=0.0130},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245833108},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2062 - Locking plate steel DIN 462
Bill of material
K2062.042
Order No.
K2062.042
K2062.042
Materials
Steel
width
42
42
mm
diameter
62
62
mm
width
8
8
mm
width
36.6
36.6
mm
height
5
5
mm
width
1.2
1.2
mm
Suitable for
07590-138/07590-238
07590-138/07590-238
Approx. weight
0.0130
0.0130
kg
Description
Information
Infotext
Normen
Normenübersicht
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN
4059245833108
4059245833108
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型