??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2046 - Sprzęg paletowy
Lista materiałowa
K2046.1350750351
Nr zamówienia
K2046.1350750351
Form
A
Długość
135 mm
Długość
55 mm
Długość
82 mm
Długość
110 mm
Breite
75 mm
Breite
12 mm
Breite
18 mm
Breite
21 mm
Wysokość
35 mm
Wysokość
79 mm
Wysokość
16 mm
Wysokość
7 mm
Wysokość
35 mm
Średnica
12 mm
Średnica
10 mm
Geinde
M12 mm
Ciężar ok.
1.6000 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245834426
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD