??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2046 - Raccord de palette
Nomenclature
K2046.1350750351
Référence
K2046.1350750351
Form
A
Longueur
135 mm
Longueur
55 mm
Longueur
82 mm
Longueur
110 mm
Breite
75 mm
Breite
12 mm
Breite
18 mm
Breite
21 mm
Hauteur
35 mm
Hauteur
79 mm
Hauteur
16 mm
Hauteur
7 mm
Hauteur
35 mm
Diamètre
12 mm
Diamètre
10 mm
Geinde
M12 mm
Poids environ
1.6000 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245834426
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés