??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2042 - Bowden cable distributor for indexing plungers with remote actuation
Bill of material
K2042.306240101
Order No.
K2042.306240101
Material
Thermoplast
version 1
kunststoffbeschichtet
distance
77 mm
width
40 mm
distance
20 mm
distance
14 mm
Diameter
6.6 mm
Diameter
3 mm
Diameter
7 mm
height
20 mm
distance
10 mm
Length
110 mm
distance
11.5 mm
distance
24 mm
Key-wide
8 mm
Key-wide
10 mm
Approx. weight
71.0000 kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
39269025
EAN-Nr. Kipp
4059245854073
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models