??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 33
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2035 - Justierstopfen Kunststoff mit Filzgleitfläche für Rund- und Vierkantrohre
Bill of material
K2035.0045152031
Order No.
Version
Form
Form
Length
mm
Length
mm
diameter
mm
thread
diameter
25 mm
Height
5 mm
Height
5 mm
Height
3 mm
Length
mm
Length
mm
Width across flats
mm
load capacity max.
kN
suitable for tubes
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39235000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models