??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2027 - Screw nipples grub screw locked
Bill of material
K2027.03180507
Order No.
K2027.03180507
Material
brass
Surface finish body
nickel-plated
DurchmesserDurchmesser
5 mm
DurchmesserDurchmesser
M4 mm
Diameter
1.8 mm
Length
7 mm
Length
3.5 mm
Approx. weight
0.0008 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245816712
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models