??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2026 - Setscrews
Bill of material
K2026.0306X24
Order No.
K2026.0306X24
Material
brass
Surface finish body
nickel-plated
DurchmesserDurchmesser
M6 mm
DurchmesserDurchmesser
7 mm
Diameter
3 mm
Length
34 mm
Length
24 mm
Length
8.5 mm
Key-wide
8 mm
Approx. weight
0.0046 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245816705
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models