??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K2016 - Nutenstein Direktverbinder Typ I
Stückliste
K2016.0806
Bestellnummer
K2016.0806 mm
Nutbreite
8 mm
Produkttyp
für Aluminiumprofil Typ I
Gewicht ca.
0.0380 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
73269086
EAN-Nr. Kipp
4059245821358
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen