??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2011 - Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar
Bill of material
K2011.11326340
Order No.
Material
Plastic
Form
Form-Type
width
34 mm
width
30.2 mm
width
17 mm
height
24.6 mm
Total holding area
6.7 mm
height
2 mm
height
30.5 mm
Length
61 mm
Length
67.4 mm
distance
6.7 mm
distance
12.5 mm
distance
49 mm
R
max. 0,25
Door thickness
mm
Temperature range
-40 bis 60 °
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)