??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K2002 - Beschriftungsträger Ø30 Typ I transparent, selbstklebend
Stückliste
K2002.301
Bestellnummer
Material
Kunststoff Hart-PVC
Form
Form-Typ
Durchmesser
30 mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Länge
102 mm
Profil
Ø 30 mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39269099
EAN-Nr. Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen