??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
UNILOCK clamping module - UNILOCK clamping module EGM 110-75
Bill of material
K1973.11075391
Order No.
K1973.11075391
version
ohne Verdrehsicherung
Breite
75 mm
Breite
56 mm
Breite
20 mm
Breite
32.5 mm
Breite
12.1 mm
diameter
10
Height
61 mm
Height
39 mm
Height
5.0 mm
Height
16 mm
Height
14 mm
Length
110 mm
Length
80 mm
Length
32 mm
Length
49.8 mm
Length
56 mm
thread
M8 mm
thread
M7 mm
Operating
6 bar
Retraction force
14 kN
Approx. weight
2.7000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-NR. Kipp
4059245834365
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models