??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1972 - UNILOCK clamping module ESA 138
Nomenclature
K1972.138390
Référence
K1972.138390
Modèle
sans taquet d'indexation
Breite
15 mm
Diamètre
138
Diamètre
110
Diamètre
144
Diamètre
12
Hauteur
55.7 mm
Hauteur
39 mm
Hauteur
18.1 mm
Hauteur
16 mm
Hauteur
7 mm
Hauteur
11.5 mm
Longueur
24 mm
Longueur
62 mm
Filetage
M8 mm
Filetage
0 mm
Filetage
0 mm
Ouverture de clé
6 mm
Pression de
6 bar
Force de traction
28 kN
Poids environ
4.4000 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Information
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN-NR. Kipp
4059245834358
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés