??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1972 - UNILOCK clamping module ESA 138
Lista de materiales
K1972.138390
Referencia
K1972.138390
Versión
Sin protección contra torsión
Breite
15 mm
Diámetro
138
Diámetro
110
Diámetro
144
Diámetro
12
Altura
55.7 mm
Altura
39 mm
Altura
18.1 mm
Altura
16 mm
Altura
7 mm
Altura
11.5 mm
Longitud
24 mm
Longitud
62 mm
Rosca
M8 mm
Rosca
0 mm
Rosca
0 mm
Ancho de llave
6 mm
Presión de
6 bar
Fuerza de compresión
28 kN
Poids
4.4000 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Información
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-NR. Kipp
4059245834358
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD