??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1972 - UNILOCK clamping module ESA 138
明细表
K1972.138390
订货号
K1972.138390
规格
无扭转止动器
Breite
15 mm
直径
138
直径
110
直径
144
直径
12
高度
55.7 mm
高度
39 mm
高度
18.1 mm
高度
16 mm
高度
7 mm
高度
11.5 mm
长度
24 mm
长度
62 mm
螺纹
M8 mm
螺纹
0 mm
螺纹
0 mm
钳口宽度
6 mm
工作压力
6 bar
牵引力
28 kN
重量约
4.4000 kg
描述
Information
Infotext
技术资料
Information
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-NR. Kipp
4059245834358
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型