??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1971 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Lista de materiales
K1971.99560
Referencia
K1971.99560
Versión
Sin protección contra torsión
Diámetro
99
Diámetro
0
Altura
56 mm
Altura
39 mm
Altura
11.3 mm
Altura
26 mm
Longitud
30 mm
Rosca
M4X10.5 mm
Rosca
M6 mm
Rosca
M5 mm
Presión de
6 bar
Fuerza de compresión
18 kN
Poids
2.5000 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Información
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN-NR. Kipp
4059245834341
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD