目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1969.1013
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04521-10.prj},{NB=K1969.1013},{BESTKIPPUSA=K1969.1013},{FORM=A},{D=M10},{K=5.5},{L=11.5},{SW=7.0},{GEW=0.0200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245809189},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{TYP=2.000},{NDM=10.0},{XA=9.227},{XB=8.205},{XC=3.100},{XD=6.274},{XE=0.635},{XF=4.166},{XG=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1969 - Replacement screw for cam screws
Bill of material
K1969.1013
Order No.
K1969.1013
K1969.1013
Form
A
A
thread
M10
M10
mm
distance
5.5
5.5
mm
Length
11.5
11.5
mm
width across flats
7.0
7.0
mm
Approx. weight
0.0200
0.0200
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245809189
4059245809189
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型