??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1967 - Rotation locks plastic for tube clamps
Bill of material
K1967.30
Order No.
K1967.30
Material
Kunststoff
width
3.3 mm
diameter
30 mm
diameter
35 mm
Length
18 mm
Length
4 mm
Length
13.5 mm
Length
15 mm
Length
6 mm
Approx. weight
0.0036 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245708376
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models