??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1964 - Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné
Kusovník
K1964.30181802
Objednací ?íslo
Materiál
Edelstahl
Provedení
Typ provedení
Vzdálenost
mm
Vzdálenost
mm
Vzdálenost
mm
Délka
mm
Délka
mm
šířka
48 mm
šířka
28 mm
Pr?m?r
6.6 mm
Pr?m?r
6 mm
Pr?m?r
14 mm
výška
9 mm
F2 kN
N
F2 max. kN
N
Nosná síla
N
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model