??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1964 - Hinges stainless steel, separable, dismountable
Bill of material
K1964.30181802
Order No.
Material
Edelstahl
Form
Form definition
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Length
mm
Length
mm
width
48 mm
width
28 mm
diameter
6.6 mm
diameter
6 mm
diameter
14 mm
height
9 mm
F1 max. kN
N
F2 max. kN
N
Load capacity
N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей