??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1963 - Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar
Stückliste
K1963.60333302
Bestellnummer
Form
Form-Typ
Material
Kunststoff
Abstand
mm
Abstand
mm
Abstand
mm
Länge
mm
Länge
mm
Breite
48 mm
Breite
28 mm
Durchmesser
6.6 mm
Durchmesser
6 mm
Durchmesser
14 mm
Höhe
9 mm
F1 max. kN
N
F2 max. kN
N
Tragkraft
N
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39263050
EAN-Nr. Kipp
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen