??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1963 - Hinges plastic, separable, dismountable
Bill of material
K1963.60333302
Order No.
Form
Form definition
Material
Plastic
distance
mm
distance
mm
distance
mm
Length
mm
Length
mm
width
48 mm
width
28 mm
Diameter
6.6 mm
Diameter
6 mm
Diameter
14 mm
height
9 mm
F1 max. kN
N
F2 max. kN
N
Load capacity
N
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39263050
EAN-Nr. Kipp
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей