??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1963 - Charnières en plastique, séparables, démontables
Nomenclature
K1963.60333302
Référence
Forme
Type de forme
Matière
Plastique
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Largeur
48 mm
Largeur
28 mm
Diamètre
6.6 mm
Diamètre
6 mm
Diamètre
14 mm
Hauteur
9 mm
F1 max. kN
N
F2 max. kN
N
Charge
N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN-Nr. Kipp
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés