??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1963 - Cerniere in plastica, divisibili, smontabili
Lista materiale
K1963.60333302
N. d'ordine
Forma
Tipo di stampo
Materiale
Plastica
Distanza
mm
Distanza
mm
Distanza
mm
Lunghezza
mm
Lunghezza
mm
Larghezza
48 mm
Larghezza
28 mm
Diametro
6.6 mm
Diametro
6 mm
Diametro
14 mm
Altezza
9 mm
F2 kN
N
F2 max. kN
N
Capacità di carico
N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
39263050
Codice EAN KIPP
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD