目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1917.224
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07590.prj},{NB=K1917.224},{BESTKIPPUSA=K1917.224},{FORM=H},{AUSF=gehärtet und geschliffen},{SS=-},{MATERIAL=Einsatzstahl},{D1=M 24 x 1,5},{D2=42},{D3=36},{H=9},{B=6},{T=2.5},{GEW=0.0597},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245701056},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{ST=1.500},{NDM=24.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1917 - Slotted round nuts DIN 1804
Bill of material
K1917.224
Order No.
K1917.224
K1917.224
Form
H
H
version
hardened and ground
hardened and ground
mm
Steel code
-
-
material
mild steel
mild steel
Screw
M 24 x 1,5
M 24 x 1,5
mm
diameter
42
42
mm
diameter
36
36
mm
height
9
9
mm
width
6
6
mm
height
2.5
2.5
mm
Approx. weight
0.0597
0.0597
kg
Description
Information
Infotext
Normen
Normenübersicht
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245701056
4059245701056
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型