??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1912 - Slot key profile type I
Bill of material
K1912.084008X1000
Order No.
slot width
8
width
16 mm
diameter
M 8 mm
height
9.5 mm
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
distance
mm
distance
mm
No. of
Approx. weight
0.0390 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models