??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1905 - Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
Stückliste
K1905.01
Bestellnummer
K1905.01
Artikelbezeichnung
Positionsanzeige
Länge
76 mm
Breite
40 mm
Gewicht ca.
0.0504 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
90319091
EAN-Nr. Kipp
4059245703425
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen