??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1905 - Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
Kusovník
K1905.01
Objednací číslo
K1905.01
Název zboží
Indikace polohy
Délka
76 mm
Šířka
40 mm
Hmotnost cca
0.0504 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
90319091
Číslo EAN KIPP
4059245703425
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model