??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1905 - Indicatore di posizione quasi assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
Lista materiale
K1905.01
N. d'ordine
K1905.01
Denominazione articolo
Indicatore di posizione
Lunghezza
76 mm
Larghezza
40 mm
Poids
0.0504 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
90319091
Codice EAN KIPP
4059245703425
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD