??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1900 - Hinges stainless steel adjustable
Lista materiale
K1900.07382121
N. d'ordine
K1900.07382121
Materiale
acciaio inox
Angolo di rotazione
°
Lunghezza complessiva
76 mm
Distanza
21.0 mm
Distanza
21.0 mm
Lunghezza
38 mm
Lunghezza
38 mm
Distanza
7 mm
Distanza
10 mm
Largeur totale
60 mm
Distanza
34 mm
Altezza
8 mm
Hauteur totale
15.0 mm
Capacità di carico
3650 N
Capacità di carico
2000 N
Poids
0.2380 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
83021090
Codice EAN KIPP
4059245817146
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD