??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1900 - Hinges stainless steel adjustable
Bill of material
K1900.07382121
Order No.
K1900.07382121
Material
stainless steel
rotation angle
°
total length
76 mm
Distance
21.0 mm
Distance
21.0 mm
Length
38 mm
Length
38 mm
Distance
7 mm
Distance
10 mm
total width
60 mm
Distance
34 mm
height
8 mm
total height
15.0 mm
load-bearing capacity
3650 N
load-bearing capacity
2000 N
Approx. weight
0.2380 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245817146
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models