??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1874 - Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněné
Kusovník
K1874.012X5000
Objednací číslo
Provedení
Provedení
Typ provedení
Průměr
mm
Závit
M8x1 mm
Délka
mm
Délka
mm
Počet vodičů x průřez vodiče
mm²
Krytí
IP65/IP67
Betriebsspannung
V
Bemessungsstoßpannung
V
Bemessungsstrom (40 °C)
A
Leiterwiderstand (20 °C)
Verschmutzungsgrad
3
Prüfspannung
V
Nennspannung
300 AC V
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
Anzahl Biegezyklen
Temperaturbereich Kabel bewegt
Temperaturbereich Kabel fest
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
Halogenfrei
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
85444930
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model