??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1874 - Connectors M8x1 bush with screw lock, unshielded
Bill of material
K1874.012X5000
Order No.
Form
Version
Form-Type
diameter
mm
thread
M8x1 mm
Length
mm
Length
mm
Number of conductors x conductor cross-section
mm²
Safety rating
IP65/IP67
Betriebsspannung
V
Bemessungsstoßpannung
V
Bemessungsstrom (40 °C)
A
Leiterwiderstand (20 °C)
Verschmutzungsgrad
3
Prüfspannung
V
Nennspannung
300 AC V
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
Anzahl Biegezyklen
Temperaturbereich Kabel bewegt
Temperaturbereich Kabel fest
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
Halogenfrei
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models