??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1874 - Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
Lista materiałowa
K1874.012X5000
Nr zamówienia
Forma
Wersja
Typ formy
Średnica
mm
Gwint
M8x1 mm
Długość
mm
Długość
mm
Liczba przewodów x, przekrój przewodów
mm²
Stopień ochrony
IP65/IP67
Betriebsspannung
V
Bemessungsstoßpannung
V
Bemessungsstrom (40 °C)
A
Leiterwiderstand (20 °C)
Verschmutzungsgrad
3
Prüfspannung
V
Nennspannung
300 AC V
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
Anzahl Biegezyklen
Temperaturbereich Kabel bewegt
Temperaturbereich Kabel fest
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
Halogenfrei
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
85444930
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD