目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1873.2061
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06613-12.prj},{NB=K1873.2061},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38},{T=9.0},{ZZ=12},{GEW=0.0155},{EAN=4059245705542},{TYP=1},{NDM1=0.0000},{NDM=6.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1873 - Clamping levers, plastic with female thread and safety function, thread insert stainless steel
Bill of material
K1873.2061
Order No.
K1873.2061
K1873.2061
MATERIAL
Edelstahl
Size
2
2
Colour
black gray RAL 7021
black gray RAL 7021
thread
M6
M6
mm
distance
65.2
65.2
mm
Length
75
75
mm
width
10.5
10.5
mm
diameter
13.5
13.5
mm
diameter
18.8
18.8
mm
diameter
19.5
19.5
mm
height
27.4
27.4
mm
height
5.5
5.5
mm
height
20.7
20.7
mm
height
41.9
41.9
mm
height
38
38
mm
depth
9.0
9.0
mm
No. of teeth
12
Approx. weight
0.0155
0.0155
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245705542
4059245705542
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型