??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1867 - 5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK wielkość systemu 80 mm
Lista materiałowa
K1867.12075500
Nr zamówienia
Pozycja
Form
Durchmesser
12 mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
mm
Rozwartość klucza
6 mm
Siła trzymająca F kN
15 kN
Maks. moment dokręcania Nm
15 Nm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. Kipp
XPOS
'0','entspannt','1','gespannt' mm
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD