??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1854 - Support elements, hydraulic, screw-on single-acting with spring return
Bill of material
K1854.160823061
Order No.
Anschlussart
drilled channels
Form
Form
Piston Ø
16
Stroke
8 mm
Position
height
mm
height
55.5 mm
height
9.5 mm
height
10 mm
height
6 mm
height
10 mm
diameter
28.2
thread
M30X1,5 mm
width across flats
24 mm
width across flats
13 mm
width across flats
17 mm
Spring force
Spring force
Flow rate
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84122100
EAN-Nr. Kipp
inch/mm
End of life
31.12.2099
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models