??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1854 - Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
Lista materiałowa
K1854.160823061
Nr zamówienia
Anschlussart
wywiercone kanały
Forma
Forma
Średnica tłoka
16
Skok
8 mm
Pozycja
Wysokość
mm
Wysokość
55.5 mm
Wysokość
9.5 mm
Wysokość
10 mm
Wysokość
6 mm
Wysokość
10 mm
Średnica
28.2
Gwint
M30X1,5 mm
Rozwartość klucza
24 mm
Rozwartość klucza
13 mm
Rozwartość klucza
17 mm
Siła sprężyny
Siła sprężyny
Natężenie przepływu
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84122100
EAN-Nr. Kipp
inch/mm
End of life
31.12.2099
Standardowy czas dostawy
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD