??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1851 - Snap locks stainless steel with Bowden cable connection and grip, fold-down
Bill of material
K1851.1112356055
Order No.
Position
Door thickness in mm
mm
Enter value for S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
Material
stainless steel
Form
Form-Type
Surface finish body
distance
10 mm
width
60 mm
diameter
49.5 mm
diameter
50 mm
height
35.9 mm
height
26.6 mm
height
4.5 mm
height
30.5 mm
height
mm
Temperature range °C
-18 bis 60 °C
Screw
mm
Pull force F1
100 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltrifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models