??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 273
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1849 - Uchwyty rurowe aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K1849.3003500286
Nr zamówienia
Materiał
Kolor korpusu
Powierzchnia
Materiał
termoplast
Kolor
Długość
mm
Szerokość
35 mm
Gwint
6 mm
Wysokość
77.5 mm
Długość
mm
Nośność
1000 N
Szerokość
30X2 mm
Wysokość
60 mm
Länge max
7 mm
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD